Robinete piesă H, RLV-KS, 20, De colț

003L0223

Acest produs a fost întrerupt.

Piesă H standard cu închidere

Detalii produs

Greutate brută 0.3 Kg
Greutate netă 0.297 Kg
Volume 0.166 Liter
EAN 5702420035925

 

Aplicație sistem cu 2 conducte
China RoHS compliance Out of scope
Conexiune la radiator G 3/4 A
Conexiune la sistem G 3/4
Denumire produs dosar SCIP RLV-KS, H-piece
Description Piesă H standard cu închidere
Design De colț
Dimensiune robinet 20
Distanța între centre [mm] 50 mm
Eticheta produsului Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupă de produse H-piece valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Nr. dosar SCIP a3e070d0-c614-4063-a8f9-af2a0b7733b5
Presiune de lucru [bar] [Max] 10 bar
Presiune de încercare [bar] 16 bar
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Suprafață Placat cu nichel
Temperatură de fluiditate [°C] [Max] 120 °C
Tip RLV-KS
UK RoHS compliance Out of scope
Valori Kv [m³/h] 1.3 m³/h

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality