AVDO
AVDO

003L6002

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
Customer Service Center

AVDO 15 V

Detalii produs

Greutate brută 0.63 kg
Greutate netă 0.63 kg
EAN 5702420017136

 

Cantitate pe format de ambalaj 18 pc
Descriere Self-acting constant flow valve
Design De colț
Dimensiune conexiune ieșire Rp 1/2
Dimensiune conexiune intrare Rp 1/2
Dimensiune robinet 15
Grupă de produse Control bypass automat
Interval presiune diferențială [bar] [Max] 0.5 bar
Presiune de lucru [bar] [Max] 10 bar
Setare [bar] [Max] 0.5 bar
Setare [bar] [Min] 0.05 bar
Temperatură de fluiditate [°C] [Max] 120 °C
Tip AVDO
Tip conexiune ieșire Internal thread
Tip conexiune intrare Internal thread

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii