AVDO cu filet interior/interior
AVDO cu filet interior/interior

AVDO 25 V (sort fj.)

Detalii produs

Greutate brută 0.87 kg
Greutate netă 0.84 kg
EAN 5702420017105

 

Cantitate pe format de ambalaj 18 pc
Dimensiune conexiune ieșire R 1
Dimensiune conexiune intrare Rp 1
Grupă de produse Control bypass automat
Interval presiune diferențială [bar] [Max] 0.5 bar
Presiune de lucru [bar] [Max] 10 bar
Setare [bar] [Max] 0.5 bar
Setare [bar] [Min] 0.05 bar
Temperatură de fluiditate [°C] [Max] 120 °C
Tip AVDO cu filet interior/interior

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Servicii