AVDO cu filet exterior/exterior
AVDO cu filet exterior/exterior

AVDO 15 L

Detalii produs

Greutate brută 0.64 Kg
Greutate netă 0.64 Kg
EAN 5702420018027

 

Cantitate pe format de ambalaj 18 pc
Dimensiune conexiune ieșire G 3/4 A
Dimensiune conexiune intrare G 3/4 A
Grupă de produse Control bypass automat
Interval presiune diferențială [bar] [Max] 0.5 bar
Presiune de lucru [bar] [Max] 10 bar
Setare [bar] [Max] 0.5 bar
Setare [bar] [Min] 0.05 bar
Temperatură de fluiditate [°C] [Max] 120 °C
Tip AVDO 15
Tip AVDO cu filet exterior/exterior

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Servicii