ESMU-250, Pt 1000, Oțel inoxidabil

087B1183

Senzor temperatură imersie ESMU-250, Pt 1000, 250 mm, inox

Detalii produs

Greutate brută 0.144 Kg
Greutate netă 0.146 Kg
Volume 0.401 Liter
EAN 5702421064542

 

Calitatea carcasei IP54
Constanta de timp 2 s (apă), 7 s (aer)
Description Senzor temperatură imersie ESMU-250, Pt 1000, 250 mm, inox
Diametru senzor temperatură [mm] 6 mm
Eticheta produsului Yes
EU RoHS compliance Yes
Grupă de produse Sensors
In scope of WEEE and contain batteries No
Lungime senzor temperatură [mm] 250 mm
Material Oțel inoxidabil
Materialul carcasei Oțel inoxidabil Aisi 316
Presiune nominală [bar] 25 bar
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH No
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] 140 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] 0 °C
Terminale conexiuni electrice Mufă de terminale pentru două fire în cap, intrare cablu PG9 livrat împreună cu produsul
Tip ESMU-250
Tip senzori de temperatură Pt 1000
Versiunea de montaj G1/2A și garnitură (livrate odată cu unitatea)

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality