ESMT
ESMT

084N1012

Senzor temperatura exterioara ESMT

Detalii produs

Greutate brută 0.09 kg
Greutate netă 0.09 kg
EAN 5702421200261

 

Calitatea carcasei IP54
Constanta de timp 15 min
Denumirea producătorului Danfoss
Descriere Senzor exterior ESMT
Grupă de produse Senzori
Materialul carcasei Policarbonat
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] 50 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] -50 °C
Terminale conexiuni electrice Două borne cu șurub sub capac
Tip ESMT
Versiunea de montaj Montat pe perete cu șuruburi (neincluse)

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Servicii