ESMB-12, Pt 1000

087B1184

Senzor universal ESMB-12, Pt 1000

Detalii produs

Greutate brută 0.086 Kg
Greutate netă 0.08 Kg
Volume 0.226 Liter
EAN 5702421064566

 

Calitatea carcasei IP54
China RoHS compliance Out of scope
Constanta de timp 20 s
Description Senzor universal ESMB-12, Pt 1000
Diametru senzor temperatură [mm] 5.7 mm
Eticheta produsului Yes
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Grupă de produse Sensors
In scope of WEEE and contain batteries No
Lungime senzor temperatură [mm] 45 mm
Materialul carcasei Oțel inoxidabil
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH No
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] 100 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] 0 °C
Terminale conexiuni electrice Cablu cu 2 fire (2 x 0,2 mm²)
Tip ESMB-12
Tip senzori de temperatură Pt 1000
UK RoHS compliance Out of scope
Versiunea de montaj Pentru conductă, suprafață plană sau în teacă

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality