ESM-11
ESM-11

087B1165

Senzor temperatura ESM 11

Detalii produs

Greutate brută 0.04 kg
Greutate netă 0.03 kg
EAN 5702421011478

 

Calitatea carcasei IP32
Constanta de timp 3 s
Denumirea producătorului Danfoss
Descriere Senzor suprafață ESM-11
Grupă de produse Senzori
Materialul carcasei Policarbonat
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] 100 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] 0 °C
Terminale conexiuni electrice Bloc terminal pentru 2 fire în piesa de bază
Tip ESM-11
Versiunea de montaj Se livrează cu clemă pentru tub DN 15-65

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Servicii