ESM-10
ESM-10

087B1164

Senzor temperatura ESM 10

Detalii produs

Greutate brută 0.04 kg
Greutate netă 0.02 kg
EAN 5702421011331

 

Calitatea carcasei IP54
Constanta de timp 8 min
Denumirea producătorului Danfoss
Descriere Senzor exterior ESM-10
Grupă de produse Senzori
Materialul carcasei ABS
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] 50 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] -30 °C
Terminale conexiuni electrice Bloc terminal pentru 2 fire în piesa de bază
Tip ESM-10
Versiunea de montaj Montat pe perete cu șuruburi

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Servicii