Aprobare |
CE |
Calitatea carcasei |
IP41 |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Comunicații |
ECL 485 Bus (neizolat galvanic) M-Bus Modbus (izolat galvanic) |
Consum electric [W] |
5 W |
Description |
ECL COMFORT 310B/230 V |
Durata schimbare pe alimentare de rezervă [h] |
72 ore |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
Frecvență tensiune de alimentare [Hz] |
50 Hz |
Funcții ACM |
Program antibacterie Autoreglare Influența temperaturii de retur |
Funcții generale |
Funcții de alarmă Exercițiu funcționare pompă de circulație Exercițiu acționare vană de reglare Posibilitate de supracontrol extern Protecție la îngheț Program vacanță Rețea master-slave Protecție motor Conexiune telecomandă |
Grupă de produse |
Electronic controllers |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Lungime cablu senzori [mm] |
200 mm |
Nr de ieșiri de releu |
6 |
Nr de ieșiri in 3 puncte pt comenzi servomotor |
3 |
Nr de intrări de senzor |
10 buc |
Nr de intrări digitale |
4 |
Nr. dosar SCIP |
ad51fccb-924b-4843-a9b7-7e3da2fef171 |
Numărul de circuite ACM |
2 |
Numărul de circuite cu rezervoare ACM |
1 |
Numărul de circuite de încălzire |
3 |
Numărul de pompe |
5 |
Numărul perioadelor zilnice de confort |
3 |
Sarcina de ieșire servomotor [VA] |
15 VA |
Sarcina inductivă ieșire releu [A] |
2 A |
Sarcina ohmică ieșire releu [A] |
4 A |
Sensor cable length [m] |
200 m |
Setarea curbei de căldură pentru circuitul de încălzire |
6 puncte Pantă |
Standard de aprobare |
Directiva privind compatibilitatea electromagnetică (EMC): 2004/108/CE Emisii: EN 61000-6-3:2007 EN 60730 Imunitate: EN 61000-6-1:2007 Directiva privind tensiunea joasă (LVD) 2006/95/CE |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2) Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3) 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
Sursa aplicație |
După cheia pentru aplicații ECL |
Temperatura ambiantă [°C] [Max] |
55 °C |
Temperatura ambiantă [°C] [Min] |
0 °C |
Temperatura de depozitare [˚C] [Max] |
70 °C |
Temperatura de depozitare [˚C] [Min] |
-40 °C |
Tensiune alimentare [V] CA |
230 V |
Tensiune alimentare [V] CA [Max] |
244 V |
Tensiune alimentare [V] CA [Min] |
207 V |
Tensiune ieșire releu [V] AC |
230 V |
Tip |
ECL Comfort 310 |
Tip intrări digitale |
Încărcare 12 V posibilă |
Tip releu de timp |
Săptămână |
Tip senzori de temperatură |
Pt 1000, intrare configurabilă |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Umiditate ambiantă [% RH] [Max] |
65 % |