ECL Comfort 110
ECL Comfort 110

087B1261

ECL Comfort 110 - 230V

Detalii produs

Greutate brută 0.56 kg
Greutate netă 0.54 kg
EAN 5702421067727

 

Calitatea carcasei IP41
Comunicații ECL-Bus (neizolat galvanic)
Consum electric [W] 3 W
Denumirea producătorului Danfoss
Descriere ECL Comfort 110 - 230 V a.c.
Durata schimbare pe alimentare de rezervă [h] 12 h
Frecvență tensiune de alimentare [Hz] 50 Hz
Funcții ACM Autoreglare
Influența temperaturii de retur
Funcții generale Exercițiu funcționare pompă de circulație
Exercițiu acționare vană de reglare
Posibilitate de supracontrol extern
Protecție la îngheț
Rețea master-slave
Protecție motor
Conexiune telecomandă
Grupă de produse Regulatoare electronice
Interval tensiune alimentare [V] c.a. 230 V
Interval tensiune alimentare [V] c.a. [Max] 244 V
Interval tensiune alimentare [V] c.a. [Min] 207 V
Lungime cablu senzori [mm] 125 mm
Nr de ieșiri de releu 1
Nr de ieșiri in 3 puncte pt comenzi servomotor 1
Nr de intrări de senzor 4 pc
Nr de intrări digitale 1
Numărul de circuite ACM 1
Numărul de circuite de încălzire 1
Numărul de pompe 1
Sarcina de ieșire servomotor [VA] 15 VA
Sarcina inductivă ieșire releu [A] 2 A
Sarcina ohmică ieșire releu [A] 4 A
Setarea curbei de căldură pentru circuitul de încălzire Pantă
Standard de aprobare Marcaj CE
Directiva privind compatibilitatea electromagnetică (EMC): 2004/108/CE
Emisii: EN 61000-6-3:2007
Imunitate: EN 61000-6-1:2007
Directiva privind tensiunea joasă (LVD) 2006/95/CE
Sursa aplicație Echipat
Temperatura ambiantă [°C] [Max] 55 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min] 0 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Max] 70 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Min] -40 °C
Tensiune ieșire releu [V] AC 230 V
Tip ECL Comfort 110
Tip de afișaj Design personalizat LCD
Tip intrare utilizator Afișaj
Butoane
Tip releu de timp Fără schimbare de timp
Tip senzori de temperatură Pt 1000
Umiditate ambiantă [% RH] [Max] 65 % RH

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Servicii