AFA, 3.00 bar - 11.00 bar, 32 cm²

003G1008

AFA PB25 3-11 32cm2 argintiu

Detalii produs

Greutate brută 9.958 Kg
Greutate netă 9.248 Kg
Volume 27.048 Liter
EAN 5702421808221

 

Agent de lucru alternativ Apă cu glicol până la 30%
Agent de lucru permis District heating/cooling circulation water
China RoHS compliance Out of scope
Denumire produs dosar SCIP AFD/A
Description AFA PB25 3-11 32cm2 argintiu
Diametru [mm] [Max] 125 mm
Diametru [mm] [Min] 15 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Funcție Regulator de descărcare presiune
Grupă de produse Actuators - Pressure Flow
In scope of WEEE and contain batteries No
Intervalul de setare a presiunii [bar] [Max] 11 bar
Intervalul de setare a presiunii [bar] [Min] 3 bar
Limitare debit Nu
Materialul carcasei Material oțel No 1.0338, placat cu zinc și cromat galben
Materialul membranei servomotorului EPDM (rulare, ranforsat cu fibră)
Mărime servomotor [cm2] 32 cm²
Nr. dosar SCIP d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979
pH-ul agentului de lucru [Max] 10
pH-ul agentului de lucru [Min] 7
Presiune de funcționare [bar] [Max] 25 bar
Presiune nominală [bar] 25 bar
Reglare debit Nu
Regulator de presiune Regulator de descărcare presiune
Setare presiune diferențială [Max] 11 bar
Setare presiune diferențială [Min] 3 bar
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] 150 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] 2 °C
Tip AFA
Tip de setare Reglabil
UK RoHS compliance Out of scope
Versiunea de montaj Bypass

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality