AFA
AFA

003G1007

AFA PN25 10 - 16

Detalii produs

Greutate brută 12.01 kg
Greutate netă 12.01 kg
EAN 5702421808214

 

Agent de lucru alternativ Apă cu glicol până la 30%
Agent de lucru permis Apă de circulație
Descriere AFA PB25 10-16 32cm2 negru
Funcție Regulator de descărcare presiune
Grupă de produse Servomotoare - presiune tur
Intervalul de setare a presiunii [bar] [Max] 16 bar
Intervalul de setare a presiunii [bar] [Min] 10 bar
Limitare debit Nu
Materialul carcasei Material oțel No 1.0338, placat cu zinc și cromat galben
Materialul membranei servomotorului EPDM (rulare, ranforsat cu fibră)
Mărime servomotor [cm2] 32 cm²
pH-ul agentului de lucru [Max] 10
pH-ul agentului de lucru [Min] 7
Presiune de funcționare [bar] [Max] 25 bar
Presiune nominală [bar] 25 bar
Reglare debit Nu
Regulator de presiune Regulator de descărcare presiune
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] 150 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] 2 °C
Tip AFA
Tip de setare Reglabil
Versiunea de montaj Bypass

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality