Seturi de distribuitoare și conducte, Accesorii produse auxiliare
Seturi de distribuitoare și conducte, Accesorii produse auxiliare

004F5907

Acest produs a fost întrerupt.
This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
Customer Service Center

Sek.-Pumpenmodul DSM 40-120F

Detalii produs

Greutate brută 1 kg
Greutate netă 1 kg

 

Adâncime fără carcasă [mm] 600 mm
Adâncime pachet [mm] 800 mm
Aprobări CE
Categorie PED § 3.3
Curent [A] [Max] 2 A
Debit secundar [m3/h] [Max] 11.5 m3/h
Descriere Sek.-Pumpenmodul DSM 40-120F
Design desprins
Dimensiune conductă încălzire DN50
Dimensiune racord încălzire DN50
Direcție racord primar Sus
Grupă de produse Accesorii produse auxiliare
Interval tensiune alimentare [V] c.a. 230 V
Lățime fără carcasă [mm] 650 mm
Lățime pachet [mm] 800 mm
Material izolație Spuma rigida PU + EPP
Nume categorie Seturi de distribuitoare și conducte
Presiune nominală secundar [bar] 10 bar
Presiune secundar [bar] [Max] 10 bar
Temperatura permisă [˚C] [Min] 2 °C
Temperatură tur din construcție [°C] 100 °C
Tip Heating module
Tip de aplicație Conectori
Tip racord încălzire flanșă
Înălțime fără carcasă [mm] 350 mm
Înălțime pachet [mm] 500 mm

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii