Substații, DSP1 MAXI, Denumire regulator de încălzire: ECL310
004F4844
This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
DSP1 MAXI-PD-21 LT S100
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
DSP1 MAXI-PD-21 LT S100
Greutate brută | 1 Kg |
Greutate netă | 1 Kg |
Greutate brută | 1 Kg |
Greutate netă | 1 Kg |
Adâncime cu carcasă [mm] | 1150 mm |
Adâncime fără carcasă [mm] | 1150 mm |
Adâncime pachet [mm] | 800 mm |
Aliaj HEX încălzire | 1.4404 |
Aprobare | CE |
Debit primar [m3/h] [Max] | 8.2 m³/h |
Debit secundar [m3/h] [Max] | 11.5 m³/h |
Delta P primar fără contor de energie termică [bar] [Min] | 0.64 bar |
Delta P secundar [bar] [Max] | 0.2 bar |
Denumire regulator de încălzire | ECL310 |
Denumirea producătorului | Danfoss |
Description | DSP1 MAXI-PD-21 LT S100 |
Design | Vertical |
Dimensiune conductă termoficare | DN40 |
Dimensiune conductă încălzire | DN65 |
Dimensiune racord termoficare | 48,3 mm |
Dimensiune racord încălzire | DN65 |
Direcție racord primar | Sus |
Grupă de produse | Substations |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Lățime cu carcasă [mm] | 750 mm |
Lățime fără carcasă [mm] | 750 mm |
Lățime pachet [mm] | 1200 mm |
Material carcasă | Tablă |
Material de brazare HEX încălzire | Cupru |
Material izolație | Spuma rigida PU |
Mosor | contor de energie termică |
Nume categorie | Substații cu încălzire indirectă |
Numărul de racorduri ale distribuitorului de încălzire [bucle] [Max] | 1 |
Numărul de racorduri ale distribuitorului de încălzire în pardoseală | 1 |
Opțiune de carcasă | Da |
Presiune diferențială primar [bar] [Max] | 16 bar |
Presiune nominală primar [bar] | 16 bar |
Presiune nominală secundar [bar] | 6 bar |
Presiune primar [bar] [Max] | 16 bar |
Presiune secundar [bar] [Max] | 3 bar |
Temperatura permisă [˚C] [Min] | 2 °C |
Temperatură tur din construcție [°C] | 100 °C |
Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
Tip | DSP1 MAXI |
Tip control încălzire | Electronic |
Tip HEX încălzire | Brazat |
Tip racord termoficare | Sudat |
Tip racord încălzire | flanșă |
Tip senzor contor de energie termică | teacă 6 mm |
Înălțime cu carcasă [mm] | 1670 mm |
Înălțime fără carcasă [mm] | 1670 mm |
Înălțime pachet [mm] | 1900 mm |
Adâncime cu carcasă [mm] | 1150 mm |
Adâncime fără carcasă [mm] | 1150 mm |
Adâncime pachet [mm] | 800 mm |
Aliaj HEX încălzire | 1.4404 |
Aprobare | CE |
Debit primar [m3/h] [Max] | 8.2 m³/h |
Debit secundar [m3/h] [Max] | 11.5 m³/h |
Delta P primar fără contor de energie termică [bar] [Min] | 0.64 bar |
Delta P secundar [bar] [Max] | 0.2 bar |
Denumire regulator de încălzire | ECL310 |
Denumirea producătorului | Danfoss |
Description | DSP1 MAXI-PD-21 LT S100 |
Design | Vertical |
Dimensiune conductă termoficare | DN40 |
Dimensiune conductă încălzire | DN65 |
Dimensiune racord termoficare | 48,3 mm |
Dimensiune racord încălzire | DN65 |
Direcție racord primar | Sus |
Grupă de produse | Substations |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Lățime cu carcasă [mm] | 750 mm |
Lățime fără carcasă [mm] | 750 mm |
Lățime pachet [mm] | 1200 mm |
Material carcasă | Tablă |
Material de brazare HEX încălzire | Cupru |
Material izolație | Spuma rigida PU |
Mosor | contor de energie termică |
Nume categorie | Substații cu încălzire indirectă |
Numărul de racorduri ale distribuitorului de încălzire [bucle] [Max] | 1 |
Numărul de racorduri ale distribuitorului de încălzire în pardoseală | 1 |
Opțiune de carcasă | Da |
Presiune diferențială primar [bar] [Max] | 16 bar |
Presiune nominală primar [bar] | 16 bar |
Presiune nominală secundar [bar] | 6 bar |
Presiune primar [bar] [Max] | 16 bar |
Presiune secundar [bar] [Max] | 3 bar |
Temperatura permisă [˚C] [Min] | 2 °C |
Temperatură tur din construcție [°C] | 100 °C |
Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
Tip | DSP1 MAXI |
Tip control încălzire | Electronic |
Tip HEX încălzire | Brazat |
Tip racord termoficare | Sudat |
Tip racord încălzire | flanșă |
Tip senzor contor de energie termică | teacă 6 mm |
Înălțime cu carcasă [mm] | 1670 mm |
Înălțime fără carcasă [mm] | 1670 mm |
Înălțime pachet [mm] | 1900 mm |