NovoCon S
NovoCon S

Denumire produs: NovoCon S ChangeOver6, Energie, I/O la distanţă

Detalii produs

Gross weight 0.38 Kg
Net weight 0.38 Kg
EAN 5710104512105

 

Compatibilitate cu dimensiunea AB-QM DN 10-32
Cursa [mm] 7 mm
Denumire produs NovoCon S ChangeOver6, Energie, I/O la distanţă
Descriere NovoCon S ChangeOver6, Energie, I/O la distanţă
Descriere Servomotoare cu angrenaj
Descriere NovoCon S
Grad de protecție IP IP 54 (IP 40 în poziție răsturnată)
Tensiune alimentare [V] CA 24 V
Tensiune alimentare [V] CC 24 V
Tip de semnal de comandă 0-10 VDC, 0-5 VDC, 2-10 VDC, 5-10 VDC, 2-6 VDC, 6-10 VDC, 0-20 mA, 4-20 mA, BACnet MS/TP, Modbus RTU