A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Shows 93 product(s)
AB-QM, DN 125, Cu nipluri de testare, flanșă
AB-QM DN 125, cu trei nipluri de testare, robinet de echilibrare și de reglare independent de presiune
AB-QM, DN 150, Cu nipluri de testare, flanșă
AB-QM DN 150, cu trei nipluri de testare, robinet de echilibrare și de reglare independent de presiune
AB-QM, DN 200, Cu nipluri de testare, flanșă
AB-QM DN 200, cu trei nipluri de testare, robinet de echilibrare și de reglare independent de presiune
AB-QM, DN 250, Cu nipluri de testare, flanșă
AB-QM DN 250, cu trei nipluri de testare, robinet de echilibrare și de reglare independent de presiune
AB-QM, DN 125, Debit ridicat, Cu nipluri de testare, flanșă
AB-QM DN 125 HF, cu trei nipluri de testare, robinet de echilibrare și de reglare independent de presiune
AB-QM, DN 150, Debit ridicat, Cu nipluri de testare, flanșă
AB-QM DN 150 HF, cu trei nipluri de testare, robinet de echilibrare și de reglare independent de presiune
AB-QM, DN 200, Debit ridicat, Cu nipluri de testare, flanșă
AB-QM DN 200 HF, cu trei nipluri de testare, robinet de echilibrare și de reglare independent de presiune
AB-QM, DN 250, Debit ridicat, Cu nipluri de testare, flanșă
AB-QM DN 250 HF, cu trei nipluri de testare, robinet de echilibrare și de reglare independent de presiune
AB-QM, DN 40, Cu nipluri de testare, Filet exterior
AB-QM DN 40, cu trei nipluri de testare, robinet de echilibrare și de reglare independent de presiune
AB-QM, DN 50, Cu nipluri de testare, Filet exterior
AB-QM DN 50, cu trei nipluri de testare, robinet de echilibrare și de reglare independent de presiune