LENO MSV-B
LENO MSV-B

Denumire produs: MSV-B DN 25 Rp 1 Filet interior

Detalii produs

Gross weight 0.96 Kg
Net weight 0.83 Kg
EAN 5702420096469

 

Clasă de presiune PN 20
Denumire produs MSV-B DN 25 Rp 1 Filet interior
Descriere MSV-B DN 25. filet interior, vană cu presetare manuală
Descriere Echilibrare manuală
Descriere LENO MSV-B
Dimensiune robinet DN 25
Funcție de drenare Nu
Funcție de închidere Da
Interval presiune diferențială [bar] [Max] 2.5 bar
Materialul carcasei vanei DZR alamă
Scală de reglare Da
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] 120 °C
Tipuri de conexiuni filet interior
Valori Kv [m³/h] 9.5 m3/h