A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Shows 4 product(s)
Indicator de debit
Indicator de debit, 0-1 bar, dispozitiv de măsurare pentru măsurătorile debitului și presiunii efectuate în sisteme de încălzire, răcire și apă caldă menajeră.
PFM 1000, 10.00 bar
PFM 1000, 10 bar, instrument de măsurare pentru echilibrarea sistemelor de răcire, încălzire și sisteme de apă caldă menajeră.
PFM 1000, 20.00 bar
PFM 1000, 20 bar, instrument de măsurare pentru echilibrarea sistemelor de răcire, încălzire și sisteme de apă caldă menajeră.