ASV-PV 4G, DN 50, 5 kPa - 25 kPa, filet interior, Cu izolație

003Z5606

ASV-PV DN 50, 5-25 kPa, filet interior, cu izolație, robinet de echilibrare automată

Detalii produs

Greutate brută 4.71 Kg
Greutate netă 4.32 Kg
Volume 9.293 Liter
EAN 5710104081656

 

China RoHS compliance Out of scope
Clasă de presiune PN 16
Denumire produs dosar SCIP "ASV-PV DN 15 - 50"
Description ASV-PV DN 50, 5-25 kPa, filet interior, cu izolație, robinet de echilibrare automată
Dimensiune robinet DN 50
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funcție de închidere Da
Grupă de produse Automatic balancing
In scope of WEEE and contain batteries No
Izolație Cu izolație
Lungime tub de impuls [m] 1.5 m
Materialul carcasei vanei Alamă
Nr. dosar SCIP 4f955b0e-1f38-4945-8238-1c1c60373eeb
Poziție de montare Conductă de retur
Presiune diferențială pe robinet [kPa] [Max] 250 KPa
Setare de fabrică [kPa] 10 KPa
Setare presiune diferențială [kPa] [Max] 25 KPa
Setare presiune diferențială [kPa] [Min] 5 KPa
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] 120 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] 0 °C
Tip ASV-PV 4G
Tipuri de conexiuni filet interior
UK RoHS compliance Out of scope
Valori Kv [m³/h] 16 m³/h

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality