ASV-PV 3G
ASV-PV 3G

Denumire produs: ASV-PV DN 100, 60-100 kPa

Detalii produs

Gross weight 65.4 Kg
Net weight 65.4 Kg
EAN 5702421558638

 

Clasă de presiune PN 16
Denumire produs ASV-PV DN 100, 60-100 kPa
Descriere ASV-PV DN 100, 60-100 kPa, robinet de echilibrare automată
Descriere Echilibrare automată
Descriere ASV-PV 3G
Dimensiune robinet DN 100
Funcție de închidere Da
Lungime tub de impuls [m] 2.5 m
Materialul carcasei vanei Fontă cenușie (EN-GJL-250)
Poziție de montare Conductă de retur
Presiune diferențială pe robinet [kPa] [Max] 250 kPa
Setare de fabrică [kPa] 80 kPa
Setare presiune diferențială [kPa] [Max] 100 kPa
Setare presiune diferențială [kPa] [Min] 60 kPa
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] 120 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] -20 °C
Tipuri de conexiuni flanșă
Valori Kv [m³/h] 76 m3/h