Controale pentru încălzirea în pardoseală, Danfoss Link™, Controler Master, 230.0 V, 24 V, Numărul de canale: 5
014G0103
Ieșiri Danfoss Link HC 5, Alimentat 24V
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Ieșiri Danfoss Link HC 5, Alimentat 24V
Greutate brută | 1.268 Kg |
Greutate netă | 1.08 Kg |
Volume | 3.762 Liter |
EAN | 5702425089114 |
Greutate brută | 1.268 Kg |
Greutate netă | 1.08 Kg |
Volume | 3.762 Liter |
EAN | 5702425089114 |
Description | Ieșiri Danfoss Link HC 5 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Frecvență transmisie [MHz] | 868.42 MHz |
Grad de protecție IP | IP 30 |
Grupă de produse | Floor Heating Controls |
In scope of WEEE | Yes |
Interfețe | Alimentat 24V |
Număr de ieșiri [pc] | 5 buc |
Numărul de canale | 5 |
Pe perete | Da |
Reglare temperatură | Da |
Releu boiler | Da |
Releu pompă | Da |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tensiune de alimentare [V] | 230 V |
Tensiunea de ieșire[V] DC | 24 V |
Tip | Danfoss Link™ |
Tip control încălzire | Controler Master |
Transmisie wireless [m] [Max] | 30 m |
În perete | Nu |
Description | Ieșiri Danfoss Link HC 5 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Frecvență transmisie [MHz] | 868.42 MHz |
Grad de protecție IP | IP 30 |
Grupă de produse | Floor Heating Controls |
In scope of WEEE | Yes |
Interfețe | Alimentat 24V |
Număr de ieșiri [pc] | 5 buc |
Numărul de canale | 5 |
Pe perete | Da |
Reglare temperatură | Da |
Releu boiler | Da |
Releu pompă | Da |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tensiune de alimentare [V] | 230 V |
Tensiunea de ieșire[V] DC | 24 V |
Tip | Danfoss Link™ |
Tip control încălzire | Controler Master |
Transmisie wireless [m] [Max] | 30 m |
În perete | Nu |