Controale pentru încălzirea în pardoseală, CF2+, 230.0 V, Numărul de canale: 5
088U0245
CU 05 24V DANFOSS CF-MC 071CU-02B-24
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
CU 05 24V DANFOSS CF-MC 071CU-02B-24
Greutate brută | 1.11 Kg |
Greutate netă | 1.11 Kg |
Volume | 4.305 Liter |
EAN | 5702425081613 |
Greutate brută | 1.11 Kg |
Greutate netă | 1.11 Kg |
Volume | 4.305 Liter |
EAN | 5702425081613 |
Cooling | Da |
Descrierea produselor | Controler principal, 5 ieșiri |
Description | CU 05 24V DANFOSS CF-MC 071CU-02B-24 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Frecvență transmisie [MHz] | 868.42 MHz |
Grad de protecție IP | IP 30 |
Grupă de produse | Floor Heating Controls |
In scope of WEEE | Yes |
Număr de ieșiri [pc] | 5 buc |
Numărul de canale | 5 |
Pe perete | Da |
Programare săptămână | Da |
Putere per ieșire [VA] [Max] | 35 VA |
Releu boiler | Da |
Releu pompă | Da |
Releu standby | Da |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
Tensiune de alimentare [V] | 230 V |
Tip | Master Controller CF2+ |
Tip control încălzire | Controler Master |
Transmisie wireless [m] [Max] | 30 m |
În perete | Nu |
Cooling | Da |
Descrierea produselor | Controler principal, 5 ieșiri |
Description | CU 05 24V DANFOSS CF-MC 071CU-02B-24 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Frecvență transmisie [MHz] | 868.42 MHz |
Grad de protecție IP | IP 30 |
Grupă de produse | Floor Heating Controls |
In scope of WEEE | Yes |
Număr de ieșiri [pc] | 5 buc |
Numărul de canale | 5 |
Pe perete | Da |
Programare săptămână | Da |
Putere per ieșire [VA] [Max] | 35 VA |
Releu boiler | Da |
Releu pompă | Da |
Releu standby | Da |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
Tensiune de alimentare [V] | 230 V |
Tip | Master Controller CF2+ |
Tip control încălzire | Controler Master |
Transmisie wireless [m] [Max] | 30 m |
În perete | Nu |