Controale pentru încălzirea în pardoseală, Danfoss Link™, Controler Master, 230.0 V, 24 V, Numărul de canale: 10
014G0210
Ieșire Danfoss HC-Z 10
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Ieșire Danfoss HC-Z 10
Greutate brută | 0.98 Kg |
Greutate netă | 0.1 Kg |
Volume | 4.339 Liter |
EAN | 5702425190506 |
Greutate brută | 0.98 Kg |
Greutate netă | 0.1 Kg |
Volume | 4.339 Liter |
EAN | 5702425190506 |
Description | Ieșire Danfoss HC-Z 10 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Frecvență transmisie [MHz] | 868.42 MHz |
Grad de protecție IP | IP 30 |
Grupă de produse | Floor Heating Controls |
In scope of WEEE | Yes |
Număr de ieșiri [pc] | 10 buc |
Numărul de canale | 10 |
Pe perete | Da |
Reglare temperatură | Da |
Releu boiler | Da |
Releu pompă | Da |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
Tensiune de alimentare [V] | 230 V |
Tensiunea de ieșire[V] DC | 24 V |
Tip | Danfoss Link™ |
Tip control încălzire | Controler Master |
Transmisie wireless [m] [Max] | 30 m |
În perete | Nu |
Description | Ieșire Danfoss HC-Z 10 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Frecvență transmisie [MHz] | 868.42 MHz |
Grad de protecție IP | IP 30 |
Grupă de produse | Floor Heating Controls |
In scope of WEEE | Yes |
Număr de ieșiri [pc] | 10 buc |
Numărul de canale | 10 |
Pe perete | Da |
Reglare temperatură | Da |
Releu boiler | Da |
Releu pompă | Da |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
Tensiune de alimentare [V] | 230 V |
Tensiunea de ieșire[V] DC | 24 V |
Tip | Danfoss Link™ |
Tip control încălzire | Controler Master |
Transmisie wireless [m] [Max] | 30 m |
În perete | Nu |