Termostate, DEVIreg™ Touch Alb pur, Tip de senzor: Cameră + Podea
140F1064
Temperatură – podea [°C]: 5 - 45, Temperatură – cameră [°C]: 5 - 35, Tip de afișaj: Ecran tactil
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Temperatură – podea [°C]: 5 - 45, Temperatură – cameră [°C]: 5 - 35, Tip de afișaj: Ecran tactil
Greutate brută | 0.242 Kg |
Greutate netă | 0.24 Kg |
Volume | 1.131 Liter |
EAN | 5703466215135 |
Greutate brută | 0.242 Kg |
Greutate netă | 0.24 Kg |
Volume | 1.131 Liter |
EAN | 5703466215135 |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0 |
1 Primary battery weight Kg | 0 |
Adâncime [mm] | 24 mm |
Adâncime pachet [mm] | 140 mm |
Afișaj (da/nu) | Da |
Aplicație | Floor heating |
Aprobare |
UkrTEST CE |
Battery type or Name | Knapcelle Manganese Lithium |
Cantitate baterie | 1 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clasa de protecție IP a elementului | 21 |
Clasa de protecție IP a termostatului | 21 |
Clasă software | A |
COD UNSPSC | 41112209 |
Compania certificatoare |
CE EAC Intertek Semko UkrTEST |
Comutator 2 poli | Nu |
Comutator releu | Unipolar |
Consum electric în standby [W] [Max] | 0.4 W |
Culoare | RAL 9010 alb |
Descrierea produselor | DEVIreg™ Touch Alb pur |
Description | DEVIreg Touch ramă albă |
Dimensiune max. cablu terminal [mm²] | 2 x 2.5 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Garanție [An] | 5 |
Grad poluare | 2 |
Grupă de produse | Thermostats |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Limitator temperatură [°C] [Max] | 45 °C |
Limitator temperatură [°C] [Min] | 5 °C |
Limitator temperatură max. [°C] [Max] | 35 °C |
Limitator temperatură max. [°C] [Min] | 20 °C |
Limitator temperatură min. [°C] [Max] | 35 °C |
Limitator temperatură min. [°C] [Min] | 10 °C |
Lățime [mm] | 85 mm |
Lățime pachet [mm] | 95 mm |
Montare DIN | Nu |
Protecție la îngheț [°C] | 5 °C |
Punct definiție senzor [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
Rezervă baterie | Da |
Sarcină inductivă | cos φ= 0.3 max 1A |
Sarcină rezistivă max. [A] | 16 A |
Sistem rame compatibil | Da |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
Temperatura ambiantă [°C] [Max] | 30 °C |
Temperatura ambiantă [°C] [Min] | 0 °C |
Temperatura de depozitare [˚C] [Max] | 65 °C |
Temperatura de depozitare [˚C] [Min] | -20 °C |
Temperatură la proba cu bilă [°C] | 75 °C |
Temperatură – cameră [°C] [Max] | 35 °C |
Temperatură – cameră [°C] [Min] | 5 °C |
Temperatură – podea [°C] [Max] | 45 °C |
Temperatură – podea [°C] [Min] | 5 °C |
Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
Tensiune alimentare [V] CA [Max] | 240 V |
Tensiune alimentare [V] CA [Min] | 220 V |
Tip | DEVIreg™ Touch |
Tip de afișaj | Ecran tactil |
Tip de senzor | Cameră + Podea |
Tip reglare | PWM |
Tip senzor străin compatibil | Da |
UK RoHS compliance | Yes |
Warranty type | 5-year product warranty |
Weight per battery | 0 g |
Înălțime [mm] | 85 mm |
Înălțime pachet [mm] | 85 mm |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0 |
1 Primary battery weight Kg | 0 |
Adâncime [mm] | 24 mm |
Adâncime pachet [mm] | 140 mm |
Afișaj (da/nu) | Da |
Aplicație | Floor heating |
Aprobare |
UkrTEST CE |
Battery type or Name | Knapcelle Manganese Lithium |
Cantitate baterie | 1 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clasa de protecție IP a elementului | 21 |
Clasa de protecție IP a termostatului | 21 |
Clasă software | A |
COD UNSPSC | 41112209 |
Compania certificatoare |
CE EAC Intertek Semko UkrTEST |
Comutator 2 poli | Nu |
Comutator releu | Unipolar |
Consum electric în standby [W] [Max] | 0.4 W |
Culoare | RAL 9010 alb |
Descrierea produselor | DEVIreg™ Touch Alb pur |
Description | DEVIreg Touch ramă albă |
Dimensiune max. cablu terminal [mm²] | 2 x 2.5 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Garanție [An] | 5 |
Grad poluare | 2 |
Grupă de produse | Thermostats |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Limitator temperatură [°C] [Max] | 45 °C |
Limitator temperatură [°C] [Min] | 5 °C |
Limitator temperatură max. [°C] [Max] | 35 °C |
Limitator temperatură max. [°C] [Min] | 20 °C |
Limitator temperatură min. [°C] [Max] | 35 °C |
Limitator temperatură min. [°C] [Min] | 10 °C |
Lățime [mm] | 85 mm |
Lățime pachet [mm] | 95 mm |
Montare DIN | Nu |
Protecție la îngheț [°C] | 5 °C |
Punct definiție senzor [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
Rezervă baterie | Da |
Sarcină inductivă | cos φ= 0.3 max 1A |
Sarcină rezistivă max. [A] | 16 A |
Sistem rame compatibil | Da |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
Temperatura ambiantă [°C] [Max] | 30 °C |
Temperatura ambiantă [°C] [Min] | 0 °C |
Temperatura de depozitare [˚C] [Max] | 65 °C |
Temperatura de depozitare [˚C] [Min] | -20 °C |
Temperatură la proba cu bilă [°C] | 75 °C |
Temperatură – cameră [°C] [Max] | 35 °C |
Temperatură – cameră [°C] [Min] | 5 °C |
Temperatură – podea [°C] [Max] | 45 °C |
Temperatură – podea [°C] [Min] | 5 °C |
Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
Tensiune alimentare [V] CA [Max] | 240 V |
Tensiune alimentare [V] CA [Min] | 220 V |
Tip | DEVIreg™ Touch |
Tip de afișaj | Ecran tactil |
Tip de senzor | Cameră + Podea |
Tip reglare | PWM |
Tip senzor străin compatibil | Da |
UK RoHS compliance | Yes |
Warranty type | 5-year product warranty |
Weight per battery | 0 g |
Înălțime [mm] | 85 mm |
Înălțime pachet [mm] | 85 mm |