Termostate, Devilink™ CC WIFI – Controler central, Tip de senzor: Podea
140F1135
Acest produs a fost întrerupt.
Tip de afișaj: LCD
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Tip de afișaj: LCD
Greutate brută | 0.399 Kg |
Greutate netă | 0.395 Kg |
Volume | 1.131 Liter |
EAN | 5703466238967 |
Greutate brută | 0.399 Kg |
Greutate netă | 0.395 Kg |
Volume | 1.131 Liter |
EAN | 5703466238967 |
Adâncime [mm] | 25 mm |
Adâncime pachet [mm] | 140 mm |
Afișaj (da/nu) | Da |
Aplicație | Floor heating |
Aprobare | CE |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clasa de protecție IP a elementului | 21 |
Compania certificatoare | Intertek Semko |
Comutator releu | Unipolar |
Consum electric în standby [W] [Max] | 2 W |
Culoare | RAL 9010 alb |
Descrierea produselor | Devilink™ CC WIFI – Controler central |
Description | DEVIlink™ CC WiFi + PSU |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
Frecvență transmisie [MHz] | 868.42 MHz |
Garanție [An] | 2 |
Grad poluare | 2 |
Grupă de produse | Thermostats |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Lățime [mm] | 107 mm |
Lățime pachet [mm] | 95 mm |
Putere transmisie [mW] [Max] | 1 mW |
Rezervă baterie | Da |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
Temperatura ambiantă [°C] [Max] | 40 °C |
Temperatura ambiantă [°C] [Min] | -10 °C |
Temperatura de depozitare [˚C] [Max] | 65 °C |
Temperatura de depozitare [˚C] [Min] | -20 °C |
Temperatură la proba cu bilă [°C] | 75 °C |
Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
Tensiune alimentare [V] CA [Max] | 17 V |
Tensiune alimentare [V] CA [Min] | 14 V |
Tensiune alimentare [V] CC | 230 V |
Tensiune alimentare [V] CC [Max] | 240 V |
Tensiune alimentare [V] CC [Min] | 220 V |
Tip | DEVIlink™ |
Tip de afișaj | LCD |
Tip de senzor | Podea |
Transmisie [m] [Max] | 30 m |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Warranty type | 2-year product warranty |
Înălțime [mm] | 125 mm |
Înălțime pachet [mm] | 85 mm |
Adâncime [mm] | 25 mm |
Adâncime pachet [mm] | 140 mm |
Afișaj (da/nu) | Da |
Aplicație | Floor heating |
Aprobare | CE |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clasa de protecție IP a elementului | 21 |
Compania certificatoare | Intertek Semko |
Comutator releu | Unipolar |
Consum electric în standby [W] [Max] | 2 W |
Culoare | RAL 9010 alb |
Descrierea produselor | Devilink™ CC WIFI – Controler central |
Description | DEVIlink™ CC WiFi + PSU |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
Frecvență transmisie [MHz] | 868.42 MHz |
Garanție [An] | 2 |
Grad poluare | 2 |
Grupă de produse | Thermostats |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Lățime [mm] | 107 mm |
Lățime pachet [mm] | 95 mm |
Putere transmisie [mW] [Max] | 1 mW |
Rezervă baterie | Da |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
Temperatura ambiantă [°C] [Max] | 40 °C |
Temperatura ambiantă [°C] [Min] | -10 °C |
Temperatura de depozitare [˚C] [Max] | 65 °C |
Temperatura de depozitare [˚C] [Min] | -20 °C |
Temperatură la proba cu bilă [°C] | 75 °C |
Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
Tensiune alimentare [V] CA [Max] | 17 V |
Tensiune alimentare [V] CA [Min] | 14 V |
Tensiune alimentare [V] CC | 230 V |
Tensiune alimentare [V] CC [Max] | 240 V |
Tensiune alimentare [V] CC [Min] | 220 V |
Tip | DEVIlink™ |
Tip de afișaj | LCD |
Tip de senzor | Podea |
Transmisie [m] [Max] | 30 m |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Warranty type | 2-year product warranty |
Înălțime [mm] | 125 mm |
Înălțime pachet [mm] | 85 mm |