Termostate, DEVIreg™ seria 13x, Tip de senzor: Podea

140F1010

Temperatură – podea [°C]: 5 - 45, Tip de afișaj: Fără afişaj

Detalii produs

Greutate brută 0.226 Kg
Greutate netă 0.226 Kg
Volume 1.131 Liter
EAN 5703466208953

 

Adâncime [mm] 36 mm
Adâncime pachet [mm] 140 mm
Aplicație Floor heating
Aprobare CE
China RoHS compliance Out of scope
Clasa de protecție IP a elementului 30
COD UNSPSC 41112209
Compania certificatoare NEMKO
Comutator 2 poli Nu
Comutator releu Unipolar
Consum electric în standby [W] [Max] 5 W
Culoare RAL 9010 alb
Descrierea produselor DEVIreg™ seria 13x
Description DEVIreg 130
Dimensiune max. cablu terminal [mm²] 2 x 2.5
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes
Garanție [An] 2
Grad poluare 2
Grupă de produse Thermostats
Histerezis (+/-) 0.2
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Lățime [mm] 82 mm
Lățime pachet [mm] 95 mm
Montare DIN Nu
Protecție la îngheț [°C] 5 °C
Punct definiție senzor [Ohm/°C] 15kΩ / 25°C
Sarcină inductivă cos φ= 0.3 max 1A
Sarcină rezistivă max. [A] 16 A
Setare cântar 0 - 6
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH No
Temperatura ambiantă [°C] [Max] 30 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min] 0 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Max] 65 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Min] -20 °C
Temperatură la proba cu bilă [°C] 75 °C
Temperatură – podea [°C] [Max] 45 °C
Temperatură – podea [°C] [Min] 5 °C
Tensiune alimentare [V] CA 230 V
Tensiune alimentare [V] CA [Max] 240 V
Tensiune alimentare [V] CA [Min] 220 V
Tip DEVIreg™ 13x series
Tip de afișaj Fără afişaj
Tip de senzor Podea
Tip indicator LED
Tip reglare Histerezis
UK RoHS compliance Yes
Warranty type 2-year product warranty
Înălțime [mm] 82 mm
Înălțime pachet [mm] 85 mm

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality