W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Czy masz na myśli
Wyświetlanie 3 produktu/-ów
Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wlotu [mm]: 18.00, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wylotu [mm]: 18.00, Figura: Przelotowy, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedynczo
Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wlotu [mm]: 19.00, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wylotu [mm]: 19.00, Figura: Przelotowy, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedynczo
Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wlotu [mm]: 22.00, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wylotu [mm]: 22.00, Figura: Przelotowy, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedynczo