Wyszukiwano:

nrv nrvh

Czy masz na myśli

Wyświetlanie 6 produktu/-ów

020B1039

Zawór zwrotny, NRVH 12s, 49.0 bar

Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Figura: Przelotowy, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo

020B1037

Zawór zwrotny, NRVH 12s, 49.0 bar

Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wlotu [mm]: 12.00, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wylotu [mm]: 12.00, Figura: Przelotowy, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo

020B1065

Zawór zwrotny, NRVH 16s, 49.0 bar

Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wlotu [mm]: 18.00, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wylotu [mm]: 18.00, Figura: Przelotowy, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo

020B1071

Zawór zwrotny, NRVH 16s, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 49.0

Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wlotu [mm]: 19.00, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wylotu [mm]: 19.00, Figura: Przelotowy, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo

020B1038

Zawór zwrotny, NRVH 16s, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 49.0

Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wlotu [mm]: 16.00, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wylotu [mm]: 16.00, Figura: Przelotowy, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo

Widok: