W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Czy masz na myśli
Wyświetlanie 12 produktu/-ów
Zawór zwrotny, NRVH 28s, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 46.0
Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wlotu [mm]: 35.00, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wylotu [mm]: 35.00, Figura: Kątowy, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo
Zawór zwrotny, NRVH 28s E, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 49.0
Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wlotu [mm]: 35.00, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wylotu [mm]: 35.00, Figura: Kątowy, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo
Zawór zwrotny, NRVH 35s E, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 49.0
Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Figura: Kątowy, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo
Zawór zwrotny, NRVH 35s, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 46.0
Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wlotu [mm]: 35.00, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wylotu [mm]: 35.00, Figura: Kątowy, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo
Zawór zwrotny, NRVH 35s, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 46.0
Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wlotu [mm]: 42.00, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wylotu [mm]: 42.00, Figura: Kątowy, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo