W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Wyświetlanie 3 produktu/-ów
Zawór zwrotny, NRVA 65
Przyłącze, standard: EN 10220, Przyłącze, typ: Spoina doczołowa, Rozmiar przyłącza [mm]: 65, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 40.0
Zawór zwrotny, NRH
Zastosowanie produktu: NRVA 65, Produkt, opis: Korpus zaworu zwrotnego, Informacje dodatkowe: Bez kołnierza
Kołnierz, 65 mm, Spoina doczołowa
Przyłącze, standard: EN 10220, Specyfikacja materiałowa: Stal, Zastosowanie produktu: NRVA 65