Wyszukiwano:

nrv nrv

Wyświetlanie 3 produktu/-ów

020-2006

Zawór zwrotny, NRVA 65

Przyłącze, standard: EN 10220, Przyłącze, typ: Spoina doczołowa, Rozmiar przyłącza [mm]: 65, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 40.0

020-2026

Zawór zwrotny, NRH

Zastosowanie produktu: NRVA 65, Produkt, opis: Korpus zaworu zwrotnego, Informacje dodatkowe: Bez kołnierza

027N1055

Kołnierz, 65 mm, Spoina doczołowa

Przyłącze, standard: EN 10220, Specyfikacja materiałowa: Stal, Zastosowanie produktu: NRVA 65