W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Wyświetlanie 22 produktu/-ów
Zawór zwrotny, NRV 6, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 46.0
Typ przyłącza wlotowego: Śrubunek, Rozmiar wlotu [mm]: 6.00, Typ przyłącza wylotowego: Śrubunek, Rozmiar wylotu [mm]: 6.00, Figura: Przelotowy, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo
Zawór zwrotny, NRV 12, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 46.0
Typ przyłącza wlotowego: Śrubunek, Rozmiar wlotu [mm]: 12.00, Typ przyłącza wylotowego: Śrubunek, Rozmiar wylotu [mm]: 12.00, Figura: Przelotowy, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo
Zawór zwrotny, NRV 16, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 46.0
Typ przyłącza wlotowego: Śrubunek, Rozmiar wlotu [mm]: 16.00, Typ przyłącza wylotowego: Śrubunek, Rozmiar wylotu [mm]: 16.00, Figura: Przelotowy, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo
Zawór zwrotny, NRV 6s, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 49.0
Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODM, Figura: Przelotowy, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo
Zawór zwrotny, NRV 10s, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 49.0
Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Figura: Przelotowy, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo