Wyszukiwano:

nrv nrv

Wyświetlanie 6 produktu/-ów

020-2006

Zawór zwrotny, NRVA 65

Przyłącze, standard: EN 10220, Przyłącze, typ: Spoina doczołowa, Rozmiar przyłącza [mm]: 65, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 40.0

006-1162

Kołnierz, 16 mm, Lutowanie

Przyłącze, standard: ASME B 16.22, Specyfikacja materiałowa: Mosiądz, Zastosowanie produktu: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3

006-1163

Kołnierz, 16 mm, Lutowanie

Przyłącze, standard: ASME B 16.22, Specyfikacja materiałowa: Mosiądz, Zastosowanie produktu: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3

006-1177

Kołnierz, 22 mm, Lutowanie

Przyłącze, standard: ASME B 16.22, Specyfikacja materiałowa: Mosiądz, Zastosowanie produktu: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3

020-2026

Zawór zwrotny, NRH

Zastosowanie produktu: NRVA 65, Produkt, opis: Korpus zaworu zwrotnego, Informacje dodatkowe: Bez kołnierza

Widok: