W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Wyświetlanie 4 produktu/-ów
Zawór zwrotny, NRVA 65
Przyłącze, standard: EN 10220, Przyłącze, typ: Spoina doczołowa, Rozmiar przyłącza [mm]: 65, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 40.0
Kołnierz, 22 mm, Lutowanie
Przyłącze, standard: ASME B 16.22, Specyfikacja materiałowa: Mosiądz, Zastosowanie produktu: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3
Zawór zwrotny, NRH
Zastosowanie produktu: NRVA 65, Produkt, opis: Korpus zaworu zwrotnego, Informacje dodatkowe: Bez kołnierza
Kołnierz, 65 mm, Spoina doczołowa
Przyłącze, standard: EN 10220, Specyfikacja materiałowa: Stal, Zastosowanie produktu: NRVA 65