Wyszukiwano:

aks 4100

Czy masz na myśli

Wyświetlanie 52 produktu/-ów

Zestaw naprawczy, AKS 4100
Zestaw naprawczy, AKS 4100 U
Czujnik poziomu cieczy, AKS 4100

Konstrukcja: Wersja przewodu, Przyłącze, rozmiar [cal]: 1, Przyłącze, typ: G, Długość wkładu [mm]: 5000, Napięcie zasilania [V] DC [Min.]: 14.00, Napięcie zasilania [V] DC [Maks.]: 30.00

Czujnik poziomu cieczy, AKS 4100

Konstrukcja: Wersja współosiowa, Przyłącze, rozmiar [cal]: 1, Przyłącze, typ: G, Długość wkładu [mm]: 1000, Napięcie zasilania [V] DC [Min.]: 14.00, Napięcie zasilania [V] DC [Maks.]: 30.00

Czujnik poziomu cieczy, AKS 4100

Konstrukcja: Wersja współosiowa, Przyłącze, rozmiar [cal]: 1, Przyłącze, typ: G, Długość wkładu [mm]: 1500, Napięcie zasilania [V] DC [Min.]: 14.00, Napięcie zasilania [V] DC [Maks.]: 30.00

Widok: