W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Wyświetlanie 41 produktu/-ów
Czujnik poziomu cieczy, AKS 4100, Wersja współosiowa
Konstrukcja: Wersja współosiowa, Części w komplecie: HMI nie dołączono, Przyłącze, rozmiar [cal]: 1, Przyłącze, typ: G, Głębokość zanurzenia [mm]: 800, Napięcie zasilania [V] DC: 14 - 30
Czujnik poziomu cieczy, AKS 4100, Wersja współosiowa
Konstrukcja: Wersja współosiowa, Części w komplecie: HMI (język EN, DE, FR, ES), Przyłącze, rozmiar [cal]: 1, Przyłącze, typ: G, Głębokość zanurzenia [mm]: 500, Napięcie zasilania [V] DC: 14 - 30
Czujnik poziomu cieczy, AKS 4100, Wersja współosiowa
Konstrukcja: Wersja współosiowa, Części w komplecie: HMI (język EN, DE, FR, ES), Przyłącze, rozmiar [cal]: 1, Przyłącze, typ: G, Głębokość zanurzenia [mm]: 800, Napięcie zasilania [V] DC: 14 - 30
Czujnik poziomu cieczy, AKS 4100, Wersja współosiowa
Konstrukcja: Wersja współosiowa, Części w komplecie: HMI (język EN, DE, FR, ES), Przyłącze, rozmiar [cal]: 1, Przyłącze, typ: G, Głębokość zanurzenia [mm]: 1000, Napięcie zasilania [V] DC: 14 - 30
Czujnik poziomu cieczy, AKS 4100 U, Wersja współosiowa
Konstrukcja: Wersja współosiowa, Części w komplecie: HMI (język EN, DE, FR, ES), Przyłącze, rozmiar [cal]: 3/4, Przyłącze, typ: NPT, Głębokość zanurzenia [mm]: 762, Napięcie zasilania [V] DC: 14 - 30