W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Wyświetlanie 5 produktu/-ów
Wyłącznik poziomu cieczy, AKS 38, NPT
Przyłącze, typ: NPT, Stopień ochrony: IP65, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 28.0
Wyłącznik poziomu cieczy, AKS 38, Spoina doczołowa
Przyłącze, typ: Spoina doczołowa, Rozmiar przyłącza [mm]: 25, Stopień ochrony: IP65, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 28.0
Wyłącznik poziomu cieczy, AKS 38, Spoina doczołowa
Przyłącze, typ: Spoina doczołowa, Stopień ochrony: IP65, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 28.0
Wyłącznik poziomu cieczy, AKS 38, Mufa do spawania
Przyłącze, typ: Mufa do spawania, Stopień ochrony: IP65, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 28.0
Wyłącznik poziomu cieczy, AKS 38, Mufa do spawania
Przyłącze, typ: Mufa do spawania, Stopień ochrony: IP65, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 28.0