W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Wyświetlanie 3 produktu/-ów
Sygnał wyjściowy: Ratiometryczny, Podłączenie elektryczne: Wtyczka DIN, Przyłącze ciśnieniowe, typ: Do lutowania, ODF, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 3/8", Typ, specyfikacja: AKS 32R-DH36-A0EB08-0
Zakres pomiarowy [°C]: -40 - 100, Element pomiarowy, rezystancja [Ω]: 1000, Tolerancja czujnika: Klasa B, Podłączenie elektryczne: AMP, Typ kabla: PCW, Długość kabla [m]: 5.50
Zakres pomiarowy [°C]: -40 - 100, Element pomiarowy, rezystancja [Ω]: 1000, Tolerancja czujnika: Klasa B, Podłączenie elektryczne: Przewód, Typ kabla: PCW, Długość kabla [m]: 5.50