W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Wyświetlanie 6 produktu/-ów
Zakres pomiarowy [°C]: -40 - 80, Element pomiarowy, rezystancja [Ω]: 1000, Tolerancja czujnika: Klasa B, Podłączenie elektryczne: Przewód, Typ kabla: PCW, Długość kabla [m]: 1.50
Zakres pomiarowy [°C]: -40 - 80, Element pomiarowy, rezystancja [Ω]: 1000, Tolerancja czujnika: Klasa B, Podłączenie elektryczne: Przewód, Typ kabla: PCW, Długość kabla [m]: 3.50
Zakres pomiarowy [°C]: -40 - 80, Element pomiarowy, rezystancja [Ω]: 1000, Tolerancja czujnika: Klasa B, Podłączenie elektryczne: AMP, Typ kabla: PCW, Długość kabla [m]: 5.50
Zakres pomiarowy [°C]: -40 - 80, Element pomiarowy, rezystancja [Ω]: 1000, Tolerancja czujnika: Klasa B, Podłączenie elektryczne: Przewód, Typ kabla: PCW, Długość kabla [m]: 5.50
Zakres pomiarowy [°C]: -40 - 80, Element pomiarowy, rezystancja [Ω]: 1000, Tolerancja czujnika: Klasa B, Podłączenie elektryczne: AMP, Typ kabla: PCW, Długość kabla [m]: 8.50