W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Wyświetlanie 58 produktu/-ów
AKS 4100, Części uszczelniające
Typ, wersja: AKS 4100, Typ, oznaczenie: Części uszczelniające, Zastosowanie produktu: AKS 4100
AKS 4100 U, Części uszczelniające
Typ, wersja: AKS 4100 U, Typ, oznaczenie: Części uszczelniające, Zastosowanie produktu: AKS 4100 U
Czujniki, AKS 21
Zastosowanie produktu: AKS 21, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie pojedyncze, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 1
MBD 1000 wyświetlacz do MBT/MBS/AKS
MBD 1000 wyświetlacz do MBT/MBS/AKS, Zastosowanie produktu: MBT 3560
Wyłącznik poziomu cieczy, AKS 38, NPT
Przyłącze, typ: NPT, Stopień ochrony: IP65, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 28.0
AKS4100/4100U, Zestaw naprawczy przewodu
Typ, wersja: AKS4100/4100U, Typ, oznaczenie: Zestaw naprawczy przewodu, Zastosowanie produktu: AKS 4100/4100U
Czujnik poziomu cieczy, AKS 4100, Wersja przewodu
Konstrukcja: Wersja przewodu, Części w komplecie: HMI nie dołączono, Przyłącze, rozmiar [cal]: 1, Przyłącze, typ: G, Głębokość zanurzenia [mm]: 5000, Napięcie zasilania [V] DC: 14 - 30
Czujnik poziomu cieczy, AKS 4100, Wersja współosiowa
Konstrukcja: Wersja współosiowa, Części w komplecie: HMI nie dołączono, Przyłącze, rozmiar [cal]: 1, Przyłącze, typ: G, Głębokość zanurzenia [mm]: 500, Napięcie zasilania [V] DC: 14 - 30