We are currently experiencing problems with the model decode and documents for Drives. We are rapidly working on a solution and apologize for the inconvenience!
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Wyświetlanie 3 produktu/-ów
Czujnik temperatury, AKS 11, 5.50 m, Pt, 1000 Ohm
Zakres pomiarowy [°C]: -40 - 100, Podłączenie elektryczne: AMP, Typ kabla: PCW
Czujnik temperatury, AKS 11, 5.50 m, Pt, 1000 Ohm
Zakres pomiarowy [°C]: -40 - 100, Podłączenie elektryczne: Przewód, Typ kabla: PCW
Przetwornik ciśnienia, AKS 32R, -1.00 bar - 12.00 bar, -14.50 psi - 174.05 psi
Przyłącze ciśnieniowe, typ: Do lutowania, ODF, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 3/8