W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Wyświetlanie 24 produktu/-ów
Część zamienna, RT; AKS; MP, Uszczelka
Typ, wersja: Część zamienna, Zastosowanie produktu: RT; AKS; MP, Typ, oznaczenie: Uszczelka, Uszczelka
Czujnik temperatury, AKS 21 A, 2.00 m, Pt, 1000 Ohm
Zakres pomiarowy [°C]: -60 - 200, Podłączenie elektryczne: Przewód, Typ kabla: Silikon, ekranowany
Czujnik temperatury, AKS 21 A, 7.00 m, Pt, 1000 Ohm
Zakres pomiarowy [°C]: -60 - 200, Podłączenie elektryczne: Przewód, Typ kabla: Silikon
Czujnik temperatury, AKS 12, 5.50 m, Pt, 1000 Ohm
Zakres pomiarowy [°C]: -40 - 100, Podłączenie elektryczne: AMP, Typ kabla: PCW
Akcesoria, czujniki, Wtyk
Informacje dodatkowe: 5 m PRZEWODU, Zastosowanie produktu: AKS/MBS, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie zbiorcze dla przemysłu, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 20