W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Wyświetlanie 4 produktu/-ów
Zawór zwrotny, NRVA 25
Przyłącze, standard: EN 10220, Przyłącze, typ: Spoina doczołowa, Rozmiar przyłącza [mm]: 25, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 40.0
Zawór zwrotny, NRVA 32
Przyłącze, standard: EN 10220, Przyłącze, typ: Spoina doczołowa, Rozmiar przyłącza [mm]: 32, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 40.0
Zawór zwrotny, NRH
Zastosowanie produktu: NRVA 25-32, Produkt, opis: Korpus zaworu zwrotnego, Informacje dodatkowe: Bez kołnierza
Kołnierz, 15 mm, Spoina doczołowa
Przyłącze, standard: EN 10220, Specyfikacja materiałowa: Stal, Zastosowanie produktu: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3