W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Wyświetlanie 6 produktu/-ów
Zawór zwrotny, NRVA 50
Przyłącze, standard: EN 10220, Przyłącze, typ: Spoina doczołowa, Rozmiar przyłącza [mm]: 50, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 40.0
Zawór zwrotny, NRVA 40
Przyłącze, standard: EN 10220, Przyłącze, typ: Spoina doczołowa, Rozmiar przyłącza [mm]: 40, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 40.0
Kołnierz, 50 mm, Spoina doczołowa
Przyłącze, standard: EN 10220, Specyfikacja materiałowa: Stal, Zastosowanie produktu: NRVA 40-50; NRVA 40 - 50
Kołnierz, 40 mm, Spoina doczołowa
Przyłącze, standard: EN 10220, Specyfikacja materiałowa: Stal, Zastosowanie produktu: NRVA 40-50; NRVA 40 - 50
Kołnierz, 54 mm, Lutowanie
Przyłącze, standard: ASME B 16.22; EN 1254, Specyfikacja materiałowa: Stal, Zastosowanie produktu: NRVA 40-50; PMFH 300; NRVA 40 - 50; PMLX 50; PMFL 300; PML 50; PM 50