Wyszukiwano:

NRVA

Wyświetlanie 4 produktu/-ów

027F2178

FL. PAKNING, PMFH 300; NRVA 40 - 50; PMLX 50; MEV 300; PMFL 300; PML 50; MRV 50; PM 50

FL. PAKNING, Zastosowanie produktu: PMFH 300; NRVA 40 - 50; PMLX 50; MEV 300; PMFL 300; PML 50; MRV 50; PM 50, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 10

027N1026

Kołnierz, 25 mm, Spoina doczołowa

Przyłącze, standard: EN 10220, Specyfikacja materiałowa: Stal, Zastosowanie produktu: NRVA 25-32; NRVA 25 - 32

027N1033

Kołnierz, 32 mm, Spoina doczołowa

Przyłącze, standard: EN 10220, Specyfikacja materiałowa: Stal, Zastosowanie produktu: NRVA 25-32; NRVA 25 - 32

020-2033

Zawór zwrotny, NRVS 25

Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 28.0, Zakres Temperatury [°C]: -50 - 140