W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Czy masz na myśli
Wyświetlanie 137 produktu/-ów
Przyłącze, rozmiar [cal]: 1 in, Rozmiar przyłącza [mm]: 25, Przyłącze, typ: Spoina doczołowa, Przyłącze, standard: EN 10220, Materiał korpusu: Stal, Pokrycie powierzchni: Zn (TLP), Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 52.0, Zakres Temperatury [°C]: -60 - 120
Przyłącze, rozmiar [cal]: 1 in, Rozmiar przyłącza [mm]: 25, Przyłącze, typ: Spoina doczołowa, Przyłącze, standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Materiał korpusu: Stal, Pokrycie powierzchni: Zn (TLP), Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 52.0, Zakres Temperatury [°C]: -60 - 120
Przyłącze, rozmiar [cal]: 1 in, Rozmiar przyłącza [mm]: 25, Przyłącze, typ: Spoina doczołowa, Przyłącze, standard: EN 10220, Materiał korpusu: Stal, Pokrycie powierzchni: Zn (TLP), Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 52.0, Zakres Temperatury [°C]: -60 - 120
Przyłącze, rozmiar [cal]: 1 in, Rozmiar przyłącza [mm]: 25, Przyłącze, typ: Spoina doczołowa, Przyłącze, standard: EN 10220, Materiał korpusu: Stal, Pokrycie powierzchni: Zn (TLP), Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 52.0, Zakres Temperatury [°C]: -60 - 120
Przyłącze, rozmiar [cal]: 1 in, Rozmiar przyłącza [mm]: 25, Przyłącze, typ: Spoina doczołowa, Przyłącze, standard: EN 10220, Materiał korpusu: Stal, Pokrycie powierzchni: Zn (TLP), Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 52.0, Zakres Temperatury [°C]: -60 - 120