Wyszukiwano:

HFI

Wyświetlanie 26 produktu/-ów

Część zamienna, Kompletny wkład z pływakiem; Bez korpusu pływaka, Wkład HFI 040

Typ, wersja: Część zamienna, Zastosowanie produktu: Kompletny wkład z pływakiem; Bez korpusu pływaka, Typ, oznaczenie: Wkład HFI 040

Część zamienna, Kompletny wkład z pływakiem; Bez korpusu pływaka, Wkład HFI 070

Typ, wersja: Część zamienna, Zastosowanie produktu: Kompletny wkład z pływakiem; Bez korpusu pływaka, Typ, oznaczenie: Wkład HFI 070

Część zamienna, Kompletny wkład z pływakiem; Bez korpusu pływaka, Wkład HFI 050

Typ, wersja: Część zamienna, Zastosowanie produktu: Kompletny wkład z pływakiem; Bez korpusu pływaka, Typ, oznaczenie: Wkład HFI 050

Część zamienna, Kompletny wkład z pływakiem; Bez korpusu pływaka, Wkład HFI 060

Typ, wersja: Część zamienna, Zastosowanie produktu: Kompletny wkład z pływakiem; Bez korpusu pływaka, Typ, oznaczenie: Wkład HFI 060

Zawór pływakowy, HFI 050

Wielkość przyłącza wlotowego [mm]: 150.0, Typ przyłącza wlotowego: Spoina doczołowa, Wielkość przyłącza wylotowego [mm]: 50.0, Typ przyłącza wylotowego: Spoina doczołowa, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 25.0

Widok: