Wyszukiwano:

HFI

Wyświetlanie 26 produktu/-ów

148G3661

Część zamienna, Bez korpusu pływaka; Kompletny wkład z pływakiem, Wkład HFI 040

Typ, wersja: Część zamienna, Zastosowanie produktu: Bez korpusu pływaka; Kompletny wkład z pływakiem, Typ, oznaczenie: Wkład HFI 040

148G3584

Część zamienna, Bez korpusu pływaka; Kompletny wkład z pływakiem, Wkład HFI 070

Typ, wersja: Część zamienna, Zastosowanie produktu: Bez korpusu pływaka; Kompletny wkład z pływakiem, Typ, oznaczenie: Wkład HFI 070

148G3662

Część zamienna, Bez korpusu pływaka; Kompletny wkład z pływakiem, Wkład HFI 050

Typ, wersja: Część zamienna, Zastosowanie produktu: Bez korpusu pływaka; Kompletny wkład z pływakiem, Typ, oznaczenie: Wkład HFI 050

148G3663

Część zamienna, Bez korpusu pływaka; Kompletny wkład z pływakiem, Wkład HFI 060

Typ, wersja: Część zamienna, Zastosowanie produktu: Bez korpusu pływaka; Kompletny wkład z pływakiem, Typ, oznaczenie: Wkład HFI 060

148G3100

Zawór pływakowy, HFI 050

Wielkość przyłącza wlotowego [mm]: 150.0, Typ przyłącza wlotowego: Spoina doczołowa, Wielkość przyłącza wylotowego [mm]: 50.0, Typ przyłącza wylotowego: Spoina doczołowa, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 25.0, Zakres Temperatury [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Objętość netto [l]: 6.400

Widok: