W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Wyświetlanie 26 produktu/-ów
Część zamienna, Bez korpusu pływaka; Kompletny wkład z pływakiem, Wkład HFI 040
Typ, wersja: Część zamienna, Zastosowanie produktu: Bez korpusu pływaka; Kompletny wkład z pływakiem, Typ, oznaczenie: Wkład HFI 040
Część zamienna, Bez korpusu pływaka; Kompletny wkład z pływakiem, Wkład HFI 070
Typ, wersja: Część zamienna, Zastosowanie produktu: Bez korpusu pływaka; Kompletny wkład z pływakiem, Typ, oznaczenie: Wkład HFI 070
Część zamienna, Bez korpusu pływaka; Kompletny wkład z pływakiem, Wkład HFI 050
Typ, wersja: Część zamienna, Zastosowanie produktu: Bez korpusu pływaka; Kompletny wkład z pływakiem, Typ, oznaczenie: Wkład HFI 050
Część zamienna, Bez korpusu pływaka; Kompletny wkład z pływakiem, Wkład HFI 060
Typ, wersja: Część zamienna, Zastosowanie produktu: Bez korpusu pływaka; Kompletny wkład z pływakiem, Typ, oznaczenie: Wkład HFI 060
Zawór pływakowy, HFI 050
Wielkość przyłącza wlotowego [mm]: 150.0, Typ przyłącza wlotowego: Spoina doczołowa, Wielkość przyłącza wylotowego [mm]: 50.0, Typ przyłącza wylotowego: Spoina doczołowa, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 25.0, Zakres Temperatury [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Objętość netto [l]: 6.400